Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
676 - 700 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 26 27 28 29 30 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMV9101HXVVDULFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMV9101HXVVDUMFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMV9101HXVVQUHFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMV9101HXVVQUMFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMV9101HXVVSUHFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMV9101HXVVSULFS545 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMV9101HXVVSULFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMV9101HXVVSUMFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMV9101HXVVTUHFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMV9101HXVVTULFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMV9101HXVVTUMFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMV9101WICRSUL N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMVC9101HXVVDUHFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMVC9101HXVVDULFS637 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMVC9101HXVVDUMFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMVC9101HXVVQUHFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMVC9101HXVVQULFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMVC9101HXVVQUMFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMVC9101HXVVSUHFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMVC9101HXVVSULFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMVC9101HXVVSUMFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMVC9101HXVVTUHFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMVC9101HXVVTULFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
2MMVC9101HXVVTUMFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 580 lbf2580 N N/A 1430 lbf6400 N N/A 15 º N/A
3MMV9101HXVVDUHFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
676 - 700 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 26 27 28 29 30 »