Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
7051 - 7075 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 281 282 283 284 285 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MV212WIPRLTUL N/A 60 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
3MMV212WIMBRDUL N/A 60 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.8661 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MM212WICRSUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
2MMC212WICRSUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9810 lbf43600 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MMC212WICRSUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
3MM212WICRSUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MV212WICRSUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MV212WICRSUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MVC212WICRSUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9810 lbf43600 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MVC212WICRSUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MM212WICRDUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
2MMC212WICRDUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9810 lbf43600 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MMC212WICRDUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
3MM212WICRDUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MV212WICRDUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MV212WICRDUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MVC212WICRDUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9810 lbf43600 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MVC212WICRDUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MM212WICRTUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
2MMC212WICRTUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9810 lbf43600 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MMC212WICRTUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
3MM212WICRTUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MV212WICRTUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MV212WICRTUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MVC212WICRTUH N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9810 lbf43600 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
7051 - 7075 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 281 282 283 284 285 »