Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
7101 - 7125 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 281 282 283 284 285 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM212WICRTUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
2MMC212WICRTUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9810 lbf43600 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MMC212WICRTUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
3MM212WICRTUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MV212WICRTUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MV212WICRTUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MVC212WICRTUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9810 lbf43600 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MVC212WICRTUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MM212WICRQUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
2MMC212WICRQUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9810 lbf43600 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MMC212WICRQUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
3MM212WICRQUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MV212WICRQUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MV212WICRQUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MVC212WICRQUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9810 lbf43600 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MVC212WICRQUM N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MM212WICRSUL N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
2MMC212WICRSUL N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9810 lbf43600 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MMC212WICRSUL N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
3MM212WICRSUL N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MV212WICRSUL N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MV212WICRSUL N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10600 lbf47100 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MVC212WICRSUL N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9810 lbf43600 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
3MVC212WICRSUL N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 9400 lbf41800 N N/A 15200 lbf67700 N N/A 25 º N/A
2MM212WICRDUL N/A 60 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11000 lbf48900 N N/A 16000 lbf71000 N N/A 15 º N/A
7101 - 7125 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 281 282 283 284 285 »