Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
701 - 725 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 26 27 28 29 30 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMV9101HXVVDULFS637 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMV9101HXVVDULFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMV9101HXVVDUMFS637 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMV9101HXVVDUMFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMV9101HXVVDUXFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMV9101HXVVQUHFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMV9101HXVVQULFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMV9101HXVVQUMFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMV9101HXVVQUXFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMV9101HXVVSUHFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMV9101HXVVSULFS637 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMV9101HXVVSULFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMV9101HXVVSUMFS637 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMV9101HXVVSUMFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMV9101HXVVSUXFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMV9101HXVVTUHFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMV9101HXVVTULFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMV9101HXVVTUMFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMV9101HXVVTUXFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMVC9101HXVVDUHFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMVC9101HXVVDULFS637 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMVC9101HXVVDULFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMVC9101HXVVDUMFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMVC9101HXVVDUXFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMVC9101HXVVQUHFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
701 - 725 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 26 27 28 29 30 »