Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
7226 - 7250 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 286 287 288 289 290 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MV9313WICRSUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4580 lbf20400 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
3MVC9313WICRSUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4080 lbf18100 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
2MM9313WICRDUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4910 lbf21900 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
2MMC9313WICRDUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4370 lbf19500 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
3MM9313WICRDUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4580 lbf20400 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
3MMC9313WICRDUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4080 lbf18100 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
2MV9313WICRDUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4910 lbf21900 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
2MVC9313WICRDUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4370 lbf19500 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
3MV9313WICRDUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4580 lbf20400 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
3MVC9313WICRDUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4080 lbf18100 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
2MM9313WICRTUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4910 lbf21900 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
2MMC9313WICRTUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4370 lbf19500 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
3MM9313WICRTUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4580 lbf20400 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
3MMC9313WICRTUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4080 lbf18100 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
2MV9313WICRTUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4910 lbf21900 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
2MVC9313WICRTUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4370 lbf19500 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
3MV9313WICRTUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4580 lbf20400 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
3MVC9313WICRTUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4080 lbf18100 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
2MM9313WICRQUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4910 lbf21900 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
2MMC9313WICRQUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4370 lbf19500 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
3MM9313WICRQUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4580 lbf20400 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
3MMC9313WICRQUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4080 lbf18100 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
2MV9313WICRQUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4910 lbf21900 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
2MVC9313WICRQUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4370 lbf19500 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
3MV9313WICRQUH N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4580 lbf20400 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
7226 - 7250 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 286 287 288 289 290 »