Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC9313WICRQUH | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9313WICRSUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9313WICRSUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9313WICRSUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9313WICRSUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9313WICRSUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9313WICRSUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9313WICRSUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9313WICRSUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9313WICRDUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9313WICRDUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9313WICRDUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9313WICRDUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9313WICRDUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9313WICRDUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9313WICRDUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9313WICRDUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9313WICRTUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9313WICRTUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9313WICRTUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9313WICRTUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9313WICRTUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9313WICRTUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9313WICRTUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9313WICRTUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|