Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
7301 - 7325 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 291 292 293 294 295 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMC9313WICRTUL N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4370 lbf19500 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
3MM9313WICRTUL N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4580 lbf20400 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
3MMC9313WICRTUL N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4080 lbf18100 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
2MV9313WICRTUL N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4910 lbf21900 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
2MVC9313WICRTUL N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4370 lbf19500 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
3MV9313WICRTUL N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4580 lbf20400 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
3MVC9313WICRTUL N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4080 lbf18100 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
2MM9313WICRQUL N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4910 lbf21900 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
2MMC9313WICRQUL N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4370 lbf19500 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
3MM9313WICRQUL N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4580 lbf20400 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
3MMC9313WICRQUL N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4080 lbf18100 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
2MV9313WICRQUL N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4910 lbf21900 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
2MVC9313WICRQUL N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4370 lbf19500 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
3MV9313WICRQUL N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4580 lbf20400 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
3MVC9313WICRQUL N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4080 lbf18100 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
3MMC9313WICRTUX N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4080 lbf18100 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
3MMC9313WICRSUX N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4080 lbf18100 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
3MMC9313WICRQUX N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4080 lbf18100 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
3MMC9313WICRDUX N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4080 lbf18100 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
3MM9313WICRTUX N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4580 lbf20400 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
3MM9313WICRSUX N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4580 lbf20400 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
3MM9313WICRQUX N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4580 lbf20400 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
3MM9313WICRDUX N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4580 lbf20400 N N/A 4990 lbf22200 N N/A 25 º N/A
2MMC9313WICRTUX N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4370 lbf19500 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
2MMC9313WICRSUX N/A 65 mm N/A 3.543 in90 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 4370 lbf19500 N N/A 5290 lbf23600 N N/A 15 º N/A
7301 - 7325 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 291 292 293 294 295 »