Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9313WICRQUX | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9313WICRDUX | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9313WISULFS633 | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9313WICRTUX | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9313WICRSUX | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9313WICRQUX | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9313WICRDUX | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9313WI SUM | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9313WI DULFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9313WI DUL | N/A 65 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9313WICRDULFS637 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9313WICRDUMFS637 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXVVSULFS637 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9313WICRDULFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9313WICRSULFS633 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVDUHFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVDULFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVDUMFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVQUHFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVQULFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVQUMFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVSUHFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVSULFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVSUMFS637 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9313HXVVSUMFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A 15 º |
N/A
|