Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9313HXVVQUMFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9313HXVVSUHFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9313HXVVSULFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9313HXVVSUMFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9313HXVVTUHFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9313HXVVTULFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9313HXVVTUMFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXCRSULFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXVVDUHFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXVVDULFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXVVDUMFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXVVQUHFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXVVQULFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXVVQUMFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXVVSUHFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXVVSUMFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXVVTUHFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXVVTULFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9313HXVVTUMFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9113WICRSUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9113WICRSUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9113WICRSUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9113WICRSUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9113WICRSUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9113WICRSUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|