Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
7426 - 7450 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 296 297 298 299 300 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MVC9113WICRQUH N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
2MM9113WICRSUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7330 lbf32600 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMC9113WICRSUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
3MM9113WICRSUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMC9113WICRSUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
2MV9113WICRSUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7330 lbf32600 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
3MV9113WICRSUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
2MVC9113WICRSUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
3MVC9113WICRSUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
2MM9113WICRDUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7330 lbf32600 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMC9113WICRDUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
3MM9113WICRDUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMC9113WICRDUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
2MV9113WICRDUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7330 lbf32600 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
3MV9113WICRDUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
2MVC9113WICRDUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
3MVC9113WICRDUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
2MM9113WICRTUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7330 lbf32600 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMC9113WICRTUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
3MM9113WICRTUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMC9113WICRTUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
2MV9113WICRTUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 7330 lbf32600 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
3MV9113WICRTUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
2MVC9113WICRTUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
3MVC9113WICRTUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.709 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
7426 - 7450 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 296 297 298 299 300 »