Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
726 - 750 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 26 27 28 29 30 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMVC9101HXVVQULFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMVC9101HXVVQUMFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMVC9101HXVVQUXFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMVC9101HXVVSUHFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMVC9101HXVVSULFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMVC9101HXVVSUMFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMVC9101HXVVSUXFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMVC9101HXVVTUHFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMVC9101HXVVTULFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMVC9101HXVVTUMFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
3MMVC9101HXVVTUXFS934 N/A 12 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 560 lbf2490 N N/A 1390 lbf6190 N N/A 25 º N/A
2MM201WICR N/A 12 mm N/A 1.2598 in32 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 860 lbf3830 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
2MV201WICRSUH N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 860 lbf3830 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
2MVC201WICRSUH N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 770 lbf3410 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
3MV201WICRSUH N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 830 lbf3700 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
3MVC201WICRSUH N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 750 lbf3320 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
2MM201WICRSUH N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 860 lbf3830 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
2MMC201WICRSUH N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 770 lbf3410 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
3MMC201WICRSUH N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 750 lbf3320 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
3MM201WICRSUH N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 830 lbf3700 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
2MV201WICRDUH N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 860 lbf3830 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
2MVC201WICRDUH N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 770 lbf3410 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
3MV201WICRDUH N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 830 lbf3700 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
3MVC201WICRDUH N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 750 lbf3320 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
2MM201WICRDUH N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 860 lbf3830 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
726 - 750 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 26 27 28 29 30 »