Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9113WI SUL | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9113WI QULFS637 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9113WI DULFS637 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC9113WICRTUX | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9113WICRSUX | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9113WICRQUX | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9113WICRDUX | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9113WICRDULFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9113WICRDULFS637 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9113WI TUL | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9113WICRTUX | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9113WICRSUX | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9113WICRQUX | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9113WICRDUX | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9113WI TUM | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9113WI SUL | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9113WI DULFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 7330 lbf32600 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9113HXCRDUX | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9113HXCRQUX | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9113HXCRSUX | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9113HXCRTUX | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9113HXCRDUX | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9113HXCRQUX | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9113HXCRSUX | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9113HXCRTUX | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6530 lbf29000 N | N/A 8950 lbf39800 N | N/A 15 º |
N/A
|