Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
7551 - 7575 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 301 302 303 304 305 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MVC9113WICRSUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MVC9113WICRTUX N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
2MMVC9113HXVVDULFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MV9113WIPRLDUH N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 7330 lbf32600 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MV9113WIPRLDUL N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 7330 lbf32600 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MV9113WIPRLDUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 7330 lbf32600 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MV9113WIPRLSUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 7330 lbf32600 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
3MV9113WIPRLDUL N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MV9113WIPRLDUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MV9113WIPRLSUL N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MV9113WIPRLSUM N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
2MM9113WICR N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 7330 lbf32600 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MM9113WICRDULFS637 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 7330 lbf32600 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MM9113WICRDULFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 7330 lbf32600 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMV9113HXCRDULFS637 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMV9113HXVVDUHFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMV9113HXVVDULFS637 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMV9113HXVVDULFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMV9113HXVVDUMFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMV9113HXVVDUXFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMV9113HXVVQUHFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMV9113HXVVQULFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMV9113HXVVQUMFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMV9113HXVVQUXFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMV9113HXVVSUHFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
7551 - 7575 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 301 302 303 304 305 »