Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
7576 - 7600 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 301 302 303 304 305 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMV9113HXVVSULFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMV9113HXVVSUMFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMV9113HXVVSUXFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMV9113HXVVTUHFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMV9113HXVVTULFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMV9113HXVVTUMFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMV9113HXVVTUXFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMV99113WNCRDUL N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9113HXCRDULFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9113HXCRQULFS637 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9113HXCRQULFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9113HXCRSULFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9113HXVVDUHFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9113HXVVDUMFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9113HXVVDUXFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9113HXVVQUHFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9113HXVVQULFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9113HXVVQUMFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9113HXVVQUXFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9113HXVVSUHFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9113HXVVSULFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9113HXVVSUMFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9113HXVVSUXFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9113HXVVTUHFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9113HXVVTULFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
7576 - 7600 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 301 302 303 304 305 »