Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
7601 - 7625 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 301 302 303 304 305 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMVC9113HXVVTUMFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9113HXVVTUXFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC99113WNDUL N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC99113WNDULFS637 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MMVC99113WNDULFS735 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6530 lbf29000 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
2MV9113WICRSUMFS637 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 7330 lbf32600 N N/A 8950 lbf39800 N N/A 15 º N/A
3MM9113WICRDULFS637 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MM9113WICRQULFS637 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6970 lbf31000 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXVVDUHFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXVVDULFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXVVDUMFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXVVDUXFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXVVQUHFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXVVQULFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXVVQUMFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXVVQUXFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXVVSUHFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXVVSULFS637 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXVVSULFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXVVSUMFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXVVSUXFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXVVTUHFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXVVTULFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXVVTUMFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
3MMV9113HXVVTUXFS934 N/A 65 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.7087 in18 mm N/A 6200 lbf27590 N N/A 8480 lbf37700 N N/A 25 º N/A
7601 - 7625 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 301 302 303 304 305 »