Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9113HXVVDUHFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVDULFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVDUMFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVDUXFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVQUHFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVQULFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVQUMFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVQUXFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVSUHFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVSULFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVSUMFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVSUXFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVTUHFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVTULFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVTUMFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVTUXFS934 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6200 lbf27590 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9113WICRSUMFS637 | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9113WIPRLDUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9113WIPRLQUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9113WIPRLQUL | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9113WIPRLQUM | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9113WIPRLSUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9113WIPRLTUH | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9113WIPRLTUL | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9113WIPRLTUM | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A 25 º |
N/A
|