Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM213WICRQUH | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC213WICRQUH | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC213WICRQUH | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 10400 lbf46500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM213WICRQUH | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV213WICRQUH | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV213WICRQUH | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC213WICRQUH | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC213WICRQUH | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 10400 lbf46500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM213WICRSUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC213WICRSUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC213WICRSUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 10400 lbf46500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM213WICRSUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV213WICRSUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV213WICRSUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC213WICRSUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC213WICRSUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 10400 lbf46500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM213WICRDUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC213WICRDUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC213WICRDUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 10400 lbf46500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM213WICRDUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV213WICRDUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV213WICRDUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC213WICRDUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC213WICRDUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 10400 lbf46500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM213WICRTUM | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 15 º |
N/A
|