Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC201WICRDUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3410 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC201WICRDUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 750 lbf3320 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM201WICRDUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 830 lbf3700 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV201WICRTUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 860 lbf3830 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC201WICRTUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3410 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV201WICRTUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 830 lbf3700 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC201WICRTUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 750 lbf3320 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM201WICRTUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 860 lbf3830 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC201WICRTUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3410 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC201WICRTUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 750 lbf3320 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM201WICRTUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 830 lbf3700 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV201WICRQUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 860 lbf3830 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC201WICRQUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3410 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV201WICRQUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 830 lbf3700 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC201WICRQUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 750 lbf3320 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM201WICRQUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 860 lbf3830 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC201WICRQUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3410 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC201WICRQUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 750 lbf3320 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM201WICRQUH | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 830 lbf3700 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV201WICRSUM | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 860 lbf3830 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC201WICRSUM | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3410 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV201WICRSUM | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 830 lbf3700 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC201WICRSUM | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 750 lbf3320 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM201WICRSUM | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 860 lbf3830 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC201WICRSUM | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3410 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 15 º |
N/A
|