Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
7801 - 7825 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 311 312 313 314 315 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MV213WIPRLDUH N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MV213WIPRLDUM N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MV213WIPRLQUH N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MV213WIPRLQUL N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MV213WIPRLQUM N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MV213WIPRLSUH N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MV213WIPRLTUH N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MV213WIPRLTUL N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
2MV213WIPRLTUM N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 12300 lbf54700 N N/A 17400 lbf77400 N N/A 15 º N/A
3MV213WIPRLDUH N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
3MV213WIPRLQUH N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
3MV213WIPRLQUL N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
3MV213WIPRLQUM N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
3MV213WIPRLSUH N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
3MV213WIPRLTUH N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
3MV213WIPRLTUL N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
3MV213WIPRLTUM N/A 65 mm N/A 4.7244 in120 mm N/A 0.9055 in23 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 16600 lbf73700 N N/A 25 º N/A
2MM313WICR N/A 65 mm N/A 5.5118 in140 mm N/A 1.2992 in33 mm N/A 18000 lbf80500 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 15 º N/A
2MM313WICRSUH N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 18000 lbf80500 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 15 º N/A
2MMC313WICRSUH N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 16100 lbf71700 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 15 º N/A
3MM313WICRSUH N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 17300 lbf77400 N N/A 26900 lbf119700 N N/A 25 º N/A
3MMC313WICRSUH N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 26900 lbf119700 N N/A 25 º N/A
2MM313WICRDUH N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 18000 lbf80500 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 15 º N/A
2MMC313WICRDUH N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 16100 lbf71700 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 15 º N/A
3MM313WICRDUH N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 17300 lbf77400 N N/A 26900 lbf119700 N N/A 25 º N/A
7801 - 7825 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 311 312 313 314 315 »