Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
7826 - 7850 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 311 312 313 314 315 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMC313WICRDUH N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 26900 lbf119700 N N/A 25 º N/A
2MM313WICRTUH N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 18000 lbf80500 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 15 º N/A
2MMC313WICRTUH N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 16100 lbf71700 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 15 º N/A
3MM313WICRTUH N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 17300 lbf77400 N N/A 26900 lbf119700 N N/A 25 º N/A
3MMC313WICRTUH N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 26900 lbf119700 N N/A 25 º N/A
2MM313WICRQUH N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 18000 lbf80500 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 15 º N/A
2MMC313WICRQUH N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 16100 lbf71700 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 15 º N/A
3MM313WICRQUH N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 17300 lbf77400 N N/A 26900 lbf119700 N N/A 25 º N/A
3MMC313WICRQUH N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 26900 lbf119700 N N/A 25 º N/A
2MM313WICRSUM N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 18000 lbf80500 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 15 º N/A
2MMC313WICRSUM N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 16100 lbf71700 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 15 º N/A
3MM313WICRSUM N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 17300 lbf77400 N N/A 26900 lbf119700 N N/A 25 º N/A
3MMC313WICRSUM N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 26900 lbf119700 N N/A 25 º N/A
2MM313WICRDUM N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 18000 lbf80500 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 15 º N/A
2MMC313WICRDUM N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 16100 lbf71700 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 15 º N/A
3MM313WICRDUM N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 17300 lbf77400 N N/A 26900 lbf119700 N N/A 25 º N/A
3MMC313WICRDUM N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 26900 lbf119700 N N/A 25 º N/A
2MM313WICRTUM N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 18000 lbf80500 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 15 º N/A
2MMC313WICRTUM N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 16100 lbf71700 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 15 º N/A
3MM313WICRTUM N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 17300 lbf77400 N N/A 26900 lbf119700 N N/A 25 º N/A
3MMC313WICRTUM N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 26900 lbf119700 N N/A 25 º N/A
2MM313WICRQUM N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 18000 lbf80500 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 15 º N/A
2MMC313WICRQUM N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 16100 lbf71700 N N/A 28000 lbf124000 N N/A 15 º N/A
3MM313WICRQUM N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 17300 lbf77400 N N/A 26900 lbf119700 N N/A 25 º N/A
3MMC313WICRQUM N/A 65 mm N/A 5.512 in140 mm N/A 1.299 in33 mm N/A 15500 lbf68900 N N/A 26900 lbf119700 N N/A 25 º N/A
7826 - 7850 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 311 312 313 314 315 »