Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM313WICRSUL | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 18000 lbf80500 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC313WICRSUL | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM313WICRSUL | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 17300 lbf77400 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC313WICRSUL | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM313WICRDUL | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 18000 lbf80500 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC313WICRDUL | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM313WICRDUL | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 17300 lbf77400 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC313WICRDUL | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM313WICRTUL | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 18000 lbf80500 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC313WICRTUL | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM313WICRTUL | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 17300 lbf77400 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC313WICRTUL | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM313WICRQUL | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 18000 lbf80500 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC313WICRQUL | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM313WICRQUL | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 17300 lbf77400 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC313WICRQUL | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM313WI DUL | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 17300 lbf77400 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9314WICRSUH | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9314WICRSUH | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9314WICRSUH | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6130 lbf27300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9314WICRSUH | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9314WICRSUH | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9314WICRSUH | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9314WICRSUH | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6130 lbf27300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9314WICRSUH | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|