Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
7926 - 7950 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 316 317 318 319 320 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MM9314WICRQUM N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6130 lbf27300 N N/A 6790 lbf30200 N N/A 25 º N/A
3MMC9314WICRQUM N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 5450 lbf24300 N N/A 6790 lbf30200 N N/A 25 º N/A
2MV9314WICRQUM N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6510 lbf29000 N N/A 7200 lbf32000 N N/A 15 º N/A
2MVC9314WICRQUM N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 5800 lbf25800 N N/A 7200 lbf32000 N N/A 15 º N/A
3MV9314WICRQUM N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6130 lbf27300 N N/A 6790 lbf30200 N N/A 25 º N/A
3MVC9314WICRQUM N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 5450 lbf24300 N N/A 6790 lbf30200 N N/A 25 º N/A
2MM9314WICRSUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6510 lbf29000 N N/A 7200 lbf32000 N N/A 15 º N/A
2MMC9314WICRSUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 5800 lbf25800 N N/A 7200 lbf32000 N N/A 15 º N/A
3MM9314WICRSUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6130 lbf27300 N N/A 6790 lbf30200 N N/A 25 º N/A
3MMC9314WICRSUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 5450 lbf24300 N N/A 6790 lbf30200 N N/A 25 º N/A
2MV9314WICRSUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6510 lbf29000 N N/A 7200 lbf32000 N N/A 15 º N/A
2MVC9314WICRSUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 5800 lbf25800 N N/A 7200 lbf32000 N N/A 15 º N/A
3MV9314WICRSUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6130 lbf27300 N N/A 6790 lbf30200 N N/A 25 º N/A
3MVC9314WICRSUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 5450 lbf24300 N N/A 6790 lbf30200 N N/A 25 º N/A
2MM9314WICRDUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6510 lbf29000 N N/A 7200 lbf32000 N N/A 15 º N/A
2MMC9314WICRDUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 5800 lbf25800 N N/A 7200 lbf32000 N N/A 15 º N/A
3MM9314WICRDUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6130 lbf27300 N N/A 6790 lbf30200 N N/A 25 º N/A
3MMC9314WICRDUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 5450 lbf24300 N N/A 6790 lbf30200 N N/A 25 º N/A
2MV9314WICRDUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6510 lbf29000 N N/A 7200 lbf32000 N N/A 15 º N/A
2MVC9314WICRDUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 5800 lbf25800 N N/A 7200 lbf32000 N N/A 15 º N/A
3MV9314WICRDUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6130 lbf27300 N N/A 6790 lbf30200 N N/A 25 º N/A
3MVC9314WICRDUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 5450 lbf24300 N N/A 6790 lbf30200 N N/A 25 º N/A
2MM9314WICRTUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6510 lbf29000 N N/A 7200 lbf32000 N N/A 15 º N/A
2MMC9314WICRTUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 5800 lbf25800 N N/A 7200 lbf32000 N N/A 15 º N/A
3MM9314WICRTUL N/A 70 mm N/A 3.937 in100 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6130 lbf27300 N N/A 6790 lbf30200 N N/A 25 º N/A
7926 - 7950 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 316 317 318 319 320 »