Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9314HXVVQUHFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9314HXVVQULFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9314HXVVQUMFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9314HXVVSUHFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9314HXVVSULFS637 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9314HXVVSULFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9314HXVVSUMFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9314HXVVTUHFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9314HXVVTULFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9314HXVVTUMFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9314HXVVSULFS637 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9314WICRDULFS637 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6130 lbf27300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9314WICRQULFS637 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 6130 lbf27300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXVVDUHFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXVVDULFS637 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXVVDULFS881 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXVVDULFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXVVDUMFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXVVQUHFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXVVQULFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXVVQUMFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXVVSUHFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXVVSULFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXVVSUMFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXVVTUHFS934 | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A 25 º |
N/A
|