Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
8051 - 8075 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 321 322 323 324 325 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MV9114WICRSUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9150 lbf40700 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MV9114WICRTUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9150 lbf40700 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MVC9114WICRDUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MVC9114WICRQUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MVC9114WICRSUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MVC9114WICRTUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
3MMV9114HXCRDUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MMV9114HXCRQUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MMV9114HXCRSUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MMV9114HXCRTUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MMVC9114HXCRDUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MMVC9114HXCRQUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MMVC9114HXCRSUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MMVC9114HXCRTUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MV9114WICRDUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8730 lbf38800 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MV9114WICRQUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8730 lbf38800 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MV9114WICRTUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8730 lbf38800 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MVC9114WICRDUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MVC9114WICRQUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MVC9114WICRSUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MVC9114WICRTUX N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
2MM9114WICRDULFS637 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9150 lbf40700 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MM9114WICRDULFS934 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9150 lbf40700 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MM9114WICRDUMFS637 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9150 lbf40700 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MM9114WICRTULFS637 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9150 lbf40700 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
8051 - 8075 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 321 322 323 324 325 »