Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
8076 - 8100 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 321 322 323 324 325 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM9114WICRTULFS934 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9150 lbf40700 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MV9114WIPRLDUL N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9150 lbf40700 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MV9114WIPRLSUL N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9150 lbf40700 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MV9114WIPRLSUM N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9150 lbf40700 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
3MMV9114HXCRQULFS637 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MMVC9114HXVVSUL N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MMVC9114HXVVSULFS637 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MMVC9114HXVVSULFS915 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MMVC9114HXVVSULFS934 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MV9114WIPRLDUL N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8730 lbf38800 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MV9114WIPRLDUM N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8730 lbf38800 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MV9114WIPRLSUL N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8730 lbf38800 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MV9114WIPRLSUM N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8730 lbf38800 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MV9114WIPRLTUL N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8730 lbf38800 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
2MM9114WICR N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9150 lbf40700 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MMV9114HXCRSULFS934 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MMV9114HXVVDUHFS934 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MMV9114HXVVDULFS637 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MMV9114HXVVDULFS934 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MMV9114HXVVDUMFS637 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MMV9114HXVVDUMFS934 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MMV9114HXVVDUXFS934 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MMV9114HXVVQUHFS934 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MMV9114HXVVQULFS934 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MMV9114HXVVQUMFS934 N/A 70 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
8076 - 8100 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 321 322 323 324 325 »