Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9114HXVVQUXFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXVVSUHFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXVVSULFS637 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXVVSULFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXVVSUMFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXVVSUXFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXVVTUHFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXVVTULFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXVVTUMFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9114HXVVTUXFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9114WICRDUL | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV99114WNCRDUL | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRDULFS637 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRSULFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRTULFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVDUHFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVDUMFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVDUXFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVQUHFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVQULFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVQUMFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVQUXFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVSUHFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVSUMFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVSUXFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|