Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9114WICRSUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9114WICRSUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 7770 lbf34530 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9114WICRSUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9114WICRSUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9114WICRSUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9114WICRSUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 7770 lbf34530 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9114WICRDUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9114WICRDUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9114WICRDUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9114WICRDUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 7770 lbf34530 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9114WICRDUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9114WICRDUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9114WICRDUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9114WICRDUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 7770 lbf34530 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9114WICRTUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9114WICRTUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9114WICRTUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9114WICRTUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 7770 lbf34530 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9114WICRTUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9114WICRTUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9114WICRTUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9114WICRTUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 7770 lbf34530 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9114WICRQUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9150 lbf40700 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9114WICRQUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9114WICRQUM | N/A 70 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8730 lbf38800 N | N/A 10700 lbf47600 N | N/A 25 º |
N/A
|