Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
801 - 825 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 31 32 33 34 35 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MM201WICRQUM N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 830 lbf3700 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
2MV201WICRSUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 860 lbf3830 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
2MVC201WICRSUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 770 lbf3410 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
3MV201WICRSUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 830 lbf3700 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
3MVC201WICRSUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 750 lbf3320 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
2MM201WICRSUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 860 lbf3830 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
2MMC201WICRSUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 770 lbf3410 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
3MMC201WICRSUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 750 lbf3320 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
3MM201WICRSUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 830 lbf3700 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
2MV201WICRDUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 860 lbf3830 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
2MVC201WICRDUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 770 lbf3410 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
3MV201WICRDUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 830 lbf3700 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
3MVC201WICRDUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 750 lbf3320 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
2MM201WICRDUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 860 lbf3830 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
2MMC201WICRDUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 770 lbf3410 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
3MMC201WICRDUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 750 lbf3320 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
3MM201WICRDUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 830 lbf3700 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
2MV201WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 860 lbf3830 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
2MVC201WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 770 lbf3410 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
3MV201WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 830 lbf3700 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
3MVC201WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 750 lbf3320 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
2MM201WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 860 lbf3830 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
2MMC201WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 770 lbf3410 N N/A 1970 lbf8760 N N/A 15 º N/A
3MMC201WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 750 lbf3320 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
3MM201WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.260 in32 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 830 lbf3700 N N/A 1910 lbf8500 N N/A 25 º N/A
801 - 825 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 31 32 33 34 35 »