Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
8251 - 8275 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 331 332 333 334 335 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MV9114WICRTUL N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9150 lbf40700 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
3MV9114WICRTUL N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8730 lbf38800 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
2MVC9114WICRTUL N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
3MVC9114WICRTUL N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
2MM9114WICRQUL N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9150 lbf40700 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MMC9114WICRQUL N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
3MM9114WICRQUL N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8730 lbf38800 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MMC9114WICRQUL N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
2MV9114WICRQUL N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9150 lbf40700 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
3MV9114WICRQUL N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8730 lbf38800 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
2MVC9114WICRQUL N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
3MVC9114WICRQUL N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MMC9114WICRTUX N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MMC9114WICRSUX N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MMC9114WICRQUX N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MMC9114WICRDUX N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MMC9114WI DUL N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 7770 lbf34530 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MM9114WICRTUX N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8730 lbf38800 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MM9114WICRSUX N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8730 lbf38800 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MM9114WICRQUX N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8730 lbf38800 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MM9114WICRDUX N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8730 lbf38800 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MM9114WI TUL N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8730 lbf38800 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
3MM9114WI TMFS637 N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8730 lbf38800 N N/A 10700 lbf47600 N N/A 25 º N/A
2MMC9114WICRTUX N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
2MMC9114WICRTULFS637 N/A 70 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8144 lbf36220 N N/A 11300 lbf50300 N N/A 15 º N/A
8251 - 8275 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 331 332 333 334 335 »