Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
8326 - 8350 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 331 332 333 334 335 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MVC214WICRQUH N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12100 lbf53600 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
3MVC214WICRQUH N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
2MM214WICRSUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13400 lbf60000 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
2MMC214WICRSUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12100 lbf53600 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
3MMC214WICRSUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MM214WICRSUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
2MV214WICRSUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13400 lbf60000 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
3MV214WICRSUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
2MVC214WICRSUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12100 lbf53600 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
3MVC214WICRSUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
2MM214WICRDUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13400 lbf60000 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
2MMC214WICRDUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12100 lbf53600 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
3MMC214WICRDUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MM214WICRDUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
2MV214WICRDUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13400 lbf60000 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
3MV214WICRDUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
2MVC214WICRDUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12100 lbf53600 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
3MVC214WICRDUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
2MM214WICRTUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13400 lbf60000 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
2MMC214WICRTUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12100 lbf53600 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
3MMC214WICRTUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MM214WICRTUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
2MV214WICRTUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13400 lbf60000 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
3MV214WICRTUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
2MVC214WICRTUM N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12100 lbf53600 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
8326 - 8350 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 331 332 333 334 335 »