Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
8376 - 8400 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 336 337 338 339 340 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM214WICRTUL N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13400 lbf60000 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
2MMC214WICRTUL N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12100 lbf53600 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
3MMC214WICRTUL N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MM214WICRTUL N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
2MV214WICRTUL N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13400 lbf60000 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
3MV214WICRTUL N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
2MVC214WICRTUL N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12100 lbf53600 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
3MVC214WICRTUL N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
2MM214WICRQUL N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13400 lbf60000 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
2MMC214WICRQUL N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12100 lbf53600 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
3MMC214WICRQUL N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MM214WICRQUL N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
2MV214WICRQUL N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 13400 lbf60000 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
3MV214WICRQUL N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
2MVC214WICRQUL N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12100 lbf53600 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
3MVC214WICRQUL N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MMC214WICRTUX N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MMC214WICRSUX N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MMC214WICRQUX N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MMC214WICRDUX N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MM214WICRTUX N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MM214WICRSUX N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MM214WICRQUX N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MM214WICRDUX N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MM214WI DUL N/A 70 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.945 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
8376 - 8400 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 336 337 338 339 340 »