Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV214WICRTUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV214WIPRLDUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV214WIPRLQUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV214WIPRLSUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV214WIPRLTUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC214WICRDUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 11500 lbf51100 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC214WICRQUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 11500 lbf51100 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC214WICRSUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 11500 lbf51100 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC214WICRTUX | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 11500 lbf51100 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV214WIPRLDUL | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV214WIPRLSUL | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV214WIPRLDUL | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV214WIPRLDUM | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV214WIPRLSUL | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV214WIPRLSUM | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 12900 lbf57400 N | N/A 18000 lbf80200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM214WICR | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM214WICRDULFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC214WICRDULFS934 | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 12100 lbf53600 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV214WIPRLDUH | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV214WIPRLDUM | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV214WIPRLQUH | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV214WIPRLQUL | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV214WIPRLQUM | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV214WIPRLSUH | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV214WIPRLSUM | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 13400 lbf60000 N | N/A 18900 lbf84200 N | N/A 15 º |
N/A
|