Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
8451 - 8475 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 336 337 338 339 340 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MV214WIPRLTUH N/A 70 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13400 lbf60000 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
2MV214WIPRLTUL N/A 70 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13400 lbf60000 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
2MV214WIPRLTUM N/A 70 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 13400 lbf60000 N N/A 18900 lbf84200 N N/A 15 º N/A
3MV214WIPRLDUH N/A 70 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MV214WIPRLQUH N/A 70 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MV214WIPRLQUL N/A 70 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MV214WIPRLQUM N/A 70 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MV214WIPRLSUH N/A 70 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MV214WIPRLTUH N/A 70 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MV214WIPRLTUL N/A 70 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
3MV214WIPRLTUM N/A 70 mm N/A 4.9213 in125 mm N/A 0.9449 in24 mm N/A 12900 lbf57400 N N/A 18000 lbf80200 N N/A 25 º N/A
2MM314WICRSUH N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 20800 lbf91900 N N/A 31500 lbf139900 N N/A 15 º N/A
2MMC314WICRSUH N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 18400 lbf81800 N N/A 31500 lbf139900 N N/A 15 º N/A
3MM314WICRSUH N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 20000 lbf88300 N N/A 30200 lbf134500 N N/A 25 º N/A
3MMC314WICRSUH N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 17700 lbf78500 N N/A 30200 lbf134500 N N/A 25 º N/A
2MM314WICRDUH N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 20800 lbf91900 N N/A 31500 lbf139900 N N/A 15 º N/A
2MMC314WICRDUH N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 18400 lbf81800 N N/A 31500 lbf139900 N N/A 15 º N/A
3MM314WICRDUH N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 20000 lbf88300 N N/A 30200 lbf134500 N N/A 25 º N/A
3MMC314WICRDUH N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 17700 lbf78500 N N/A 30200 lbf134500 N N/A 25 º N/A
2MM314WICRTUH N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 20800 lbf91900 N N/A 31500 lbf139900 N N/A 15 º N/A
2MMC314WICRTUH N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 18400 lbf81800 N N/A 31500 lbf139900 N N/A 15 º N/A
3MM314WICRTUH N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 20000 lbf88300 N N/A 30200 lbf134500 N N/A 25 º N/A
3MMC314WICRTUH N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 17700 lbf78500 N N/A 30200 lbf134500 N N/A 25 º N/A
2MM314WICRQUH N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 20800 lbf91900 N N/A 31500 lbf139900 N N/A 15 º N/A
2MMC314WICRQUH N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 18400 lbf81800 N N/A 31500 lbf139900 N N/A 15 º N/A
8451 - 8475 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 336 337 338 339 340 »