Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV201WICRQUL | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 860 lbf3830 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC201WICRQUL | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3410 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV201WICRQUL | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 830 lbf3700 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC201WICRQUL | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 750 lbf3320 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM201WICRQUL | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 860 lbf3830 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC201WICRQUL | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3410 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC201WICRQUL | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 750 lbf3320 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM201WICRQUL | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 830 lbf3700 N | N/A 1910 lbf8500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC201WI DUL | N/A 12 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 770 lbf3410 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM301WICR | N/A 12 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1040 lbf4600 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM301WICRSUH | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1070 lbf4750 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC301WICRSUH | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 950 lbf4230 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM301WICRSUH | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1040 lbf4600 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC301WICRSUH | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 920 lbf4090 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM301WICRDUH | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1070 lbf4750 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC301WICRDUH | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 950 lbf4230 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM301WICRDUH | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1040 lbf4600 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC301WICRDUH | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 920 lbf4090 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM301WICRTUH | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1070 lbf4750 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC301WICRTUH | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 950 lbf4230 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM301WICRTUH | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1040 lbf4600 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC301WICRTUH | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 920 lbf4090 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM301WICRQUH | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1070 lbf4750 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC301WICRQUH | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 950 lbf4230 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM301WICRQUH | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1040 lbf4600 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|