Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM314WICRQUH | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 20000 lbf88300 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC314WICRQUH | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 17700 lbf78500 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM314WICRSUM | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 20800 lbf91900 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC314WICRSUM | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 18400 lbf81800 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM314WICRSUM | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 20000 lbf88300 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC314WICRSUM | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 17700 lbf78500 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM314WICRDUM | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 20800 lbf91900 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC314WICRDUM | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 18400 lbf81800 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM314WICRDUM | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 20000 lbf88300 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC314WICRDUM | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 17700 lbf78500 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM314WICRTUM | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 20800 lbf91900 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC314WICRTUM | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 18400 lbf81800 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM314WICRTUM | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 20000 lbf88300 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC314WICRTUM | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 17700 lbf78500 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM314WICRQUM | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 20800 lbf91900 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC314WICRQUM | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 18400 lbf81800 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM314WICRQUM | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 20000 lbf88300 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC314WICRQUM | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 17700 lbf78500 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM314WICRSUL | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 20800 lbf91900 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC314WICRSUL | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 18400 lbf81800 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM314WICRSUL | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 20000 lbf88300 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC314WICRSUL | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 17700 lbf78500 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM314WICRDUL | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 20800 lbf91900 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC314WICRDUL | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 18400 lbf81800 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM314WICRDUL | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 20000 lbf88300 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A 25 º |
N/A
|