Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
8501 - 8525 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 341 342 343 344 345 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMC314WICRDUL N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 17700 lbf78500 N N/A 30200 lbf134500 N N/A 25 º N/A
2MM314WICRTUL N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 20800 lbf91900 N N/A 31500 lbf139900 N N/A 15 º N/A
2MMC314WICRTUL N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 18400 lbf81800 N N/A 31500 lbf139900 N N/A 15 º N/A
3MM314WICRTUL N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 20000 lbf88300 N N/A 30200 lbf134500 N N/A 25 º N/A
3MMC314WICRTUL N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 17700 lbf78500 N N/A 30200 lbf134500 N N/A 25 º N/A
2MM314WICRQUL N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 20800 lbf91900 N N/A 31500 lbf139900 N N/A 15 º N/A
2MMC314WICRQUL N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 18400 lbf81800 N N/A 31500 lbf139900 N N/A 15 º N/A
3MM314WICRQUL N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 20000 lbf88300 N N/A 30200 lbf134500 N N/A 25 º N/A
3MMC314WICRQUL N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 17700 lbf78500 N N/A 30200 lbf134500 N N/A 25 º N/A
2MM314WI DUM N/A 70 mm N/A 5.906 in150 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 20800 lbf91900 N N/A 31500 lbf139900 N N/A 15 º N/A
2MMVC9315HXVVSULFS637 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
3MMV9315HXVVSULFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 5670 lbf25200 N N/A 6890 lbf30600 N N/A 25 º N/A
3MMVC9315HXVVSULFS637 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 5670 lbf25200 N N/A 6890 lbf30600 N N/A 25 º N/A
2MMV9315HXVVDUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMV9315HXVVDULFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMV9315HXVVDUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMV9315HXVVQUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMV9315HXVVQULFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMV9315HXVVQUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMV9315HXVVSUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMV9315HXVVSULFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMV9315HXVVSUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMV9315HXVVTUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMV9315HXVVTULFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
2MMV9315HXVVTUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.1339 in105 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6060 lbf26900 N N/A 7310 lbf32500 N N/A 15 º N/A
8501 - 8525 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 341 342 343 344 345 »