Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9315WICRSUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6810 lbf30300 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9315WICRSUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6060 lbf26900 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9315WICRSUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6380 lbf28400 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9315WICRSUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9315WICRDUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6810 lbf30300 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9315WICRDUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6060 lbf26900 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9315WICRDUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6380 lbf28400 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9315WICRDUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9315WICRDUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6810 lbf30300 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9315WICRDUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6060 lbf26900 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9315WICRDUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6380 lbf28400 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9315WICRDUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9315WICRTUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6810 lbf30300 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9315WICRTUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6060 lbf26900 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9315WICRTUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6380 lbf28400 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9315WICRTUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9315WICRTUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6810 lbf30300 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9315WICRTUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6060 lbf26900 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9315WICRTUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6380 lbf28400 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9315WICRTUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9315WICRQUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6810 lbf30300 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9315WICRQUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6060 lbf26900 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9315WICRQUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6380 lbf28400 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9315WICRQUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 5670 lbf25200 N | N/A 6890 lbf30600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9315WICRQUM | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6810 lbf30300 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A 15 º |
N/A
|