Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
8701 - 8725 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 346 347 348 349 350 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MVC9115WICRSUX N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MVC9115WICRTUX N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
2MV9115WIPRLDUL N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MV9115WIPRLDUM N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MV9115WIPRLQUM N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MV9115WIPRLSUL N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MV9115WIPRLSUM N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
3MV9115WICRDUMFS637 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MV9115WIPRLDUL N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MV9115WIPRLDUM N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MV9115WIPRLSUL N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MV9115WIPRLSUM N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MV9115WIPRLSUMFS637 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MV9115WIPRLTUM N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
2MM9115WICR N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MM9115WICRDULFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MMC9115WICRDULFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MMV9115HXVVDUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MMV9115HXVVDULFS637 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MMV9115HXVVDULFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MMV9115HXVVDUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MMV9115HXVVDUXFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MMV9115HXVVQUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MMV9115HXVVQULFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MMV9115HXVVQUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
8701 - 8725 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 346 347 348 349 350 »