Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC301WICRQUH | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 920 lbf4090 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM301WICRSUM | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1070 lbf4750 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC301WICRSUM | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 950 lbf4230 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM301WICRSUM | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1040 lbf4600 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC301WICRSUM | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 920 lbf4090 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM301WICRDUM | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1070 lbf4750 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC301WICRDUM | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 950 lbf4230 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM301WICRDUM | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1040 lbf4600 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC301WICRDUM | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 920 lbf4090 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM301WICRTUM | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1070 lbf4750 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC301WICRTUM | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 950 lbf4230 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM301WICRTUM | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1040 lbf4600 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC301WICRTUM | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 920 lbf4090 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM301WICRQUM | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1070 lbf4750 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC301WICRQUM | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 950 lbf4230 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM301WICRQUM | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1040 lbf4600 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC301WICRQUM | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 920 lbf4090 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM301WICRSUL | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1070 lbf4750 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC301WICRSUL | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 950 lbf4230 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM301WICRSUL | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1040 lbf4600 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC301WICRSUL | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 920 lbf4090 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM301WICRDUL | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1070 lbf4750 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC301WICRDUL | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 950 lbf4230 N | N/A 2480 lbf11000 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM301WICRDUL | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1040 lbf4600 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC301WICRDUL | N/A 12 mm | N/A 1.457 in37 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 920 lbf4090 N | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 25 º |
N/A
|