Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
8751 - 8775 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 351 352 353 354 355 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMV9115HXVVDUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMV9115HXVVDULFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMV9115HXVVDUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMV9115HXVVDUXFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMV9115HXVVQUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMV9115HXVVQULFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMV9115HXVVQUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMV9115HXVVQUXFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMV9115HXVVSUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMV9115HXVVSULFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMV9115HXVVSUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMV9115HXVVSUXFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMV9115HXVVTUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMV9115HXVVTULFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMV9115HXVVTUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMV9115HXVVTUXFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9115HXVVDUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9115HXVVDULFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9115HXVVDUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9115HXVVDUXFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9115HXVVQUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9115HXVVQULFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9115HXVVQUMFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9115HXVVQUXFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMVC9115HXVVSUHFS934 N/A 75 mm N/A 4.5276 in115 mm N/A 0.7874 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
8751 - 8775 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 351 352 353 354 355 »