Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9115WICRDUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9115WICRDUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9115WICRDUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9115WICRDUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9115WICRDUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9115WICRDUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9115WICRTUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9115WICRTUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9115WICRTUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9115WICRTUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9115WICRTUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9115WICRTUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9115WICRTUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9115WICRTUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9115WICRQUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9115WICRQUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9115WICRQUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9115WICRQUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9115WICRQUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9115WICRQUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9115WICRQUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9115WICRQUM | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9115WICRSUL | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9115WICRSUL | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9115WICRSUL | N/A 75 mm | N/A 4.528 in115 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A 25 º |
N/A
|