Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
8851 - 8875 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 351 352 353 354 355 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMC9115WICRSUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
2MV9115WICRSUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
3MV9115WICRSUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
2MVC9115WICRSUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
3MVC9115WICRSUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
2MM9115WICRDUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MMC9115WICRDUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
3MM9115WICRDUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMC9115WICRDUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
2MV9115WICRDUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
3MV9115WICRDUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
2MVC9115WICRDUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
3MVC9115WICRDUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
2MM9115WICRTUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MMC9115WICRTUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
3MM9115WICRTUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMC9115WICRTUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
2MV9115WICRTUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
3MV9115WICRTUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
2MVC9115WICRTUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
3MVC9115WICRTUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
2MM9115WICRQUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MMC9115WICRQUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
3MM9115WICRQUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMC9115WICRQUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
8851 - 8875 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 351 352 353 354 355 »