Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
8876 - 8900 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 356 357 358 359 360 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MV9115WICRQUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
3MV9115WICRQUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
2MVC9115WICRQUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
3MVC9115WICRQUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMC9115WICRTUX N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMC9115WICRSUX N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMC9115WICRQUX N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMC9115WICRDUX N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MMC9115WI SUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8250 lbf36670 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MM9115WICRTUX N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MM9115WICRSUX N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MM9115WICRQUX N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MM9115WICRDUX N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MM9115WI TUM N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
3MM9115WI TUL N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9260 lbf41200 N N/A 11000 lbf48900 N N/A 25 º N/A
2MMC9115WIDULFS934 N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MMC9115WICRTUX N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MMC9115WICRSUX N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MMC9115WICRQUX N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MMC9115WICRDUX N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 8710 lbf38710 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MM9115WITULFS637 N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MM9115WIDULFS637 N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MM9115WICRTUX N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MM9115WICRSUX N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
2MM9115WICRQUX N/A 75 mm N/A 4.528 in115 mm N/A 0.787 in20 mm N/A 9790 lbf43500 N N/A 11600 lbf51600 N N/A 15 º N/A
8876 - 8900 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 356 357 358 359 360 »