Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
876 - 900 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 36 37 38 39 40 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM301WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1070 lbf4750 N N/A 2480 lbf11000 N N/A 15 º N/A
2MMC301WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 950 lbf4230 N N/A 2480 lbf11000 N N/A 15 º N/A
3MM301WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1040 lbf4600 N N/A 2420 lbf10800 N N/A 25 º N/A
3MMC301WICRTUL N/A 12 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 920 lbf4090 N N/A 2420 lbf10800 N N/A 25 º N/A
2MM301WICRQUL N/A 12 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1070 lbf4750 N N/A 2480 lbf11000 N N/A 15 º N/A
2MMC301WICRQUL N/A 12 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 950 lbf4230 N N/A 2480 lbf11000 N N/A 15 º N/A
3MM301WICRQUL N/A 12 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 1040 lbf4600 N N/A 2420 lbf10800 N N/A 25 º N/A
3MMC301WICRQUL N/A 12 mm N/A 1.457 in37 mm N/A 0.472 in12 mm N/A 920 lbf4090 N N/A 2420 lbf10800 N N/A 25 º N/A
2MV9302WICRSUH N/A 15 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 530 lbf2370 N N/A 1030 lbf4560 N N/A 15 º N/A
2MVC9302WICRSUH N/A 15 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 470 lbf2110 N N/A 1030 lbf4560 N N/A 15 º N/A
3MV9302WICRSUH N/A 15 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 510 lbf2280 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
3MVC9302WICRSUH N/A 15 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 460 lbf2030 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
2MM9302WICRSUH N/A 15 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 530 lbf2370 N N/A 1030 lbf4560 N N/A 15 º N/A
2MMC9302WICRSUH N/A 15 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 470 lbf2110 N N/A 1030 lbf4560 N N/A 15 º N/A
3MM9302WICRSUH N/A 15 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 510 lbf2280 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
3MMC9302WICRSUH N/A 15 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 460 lbf2030 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
2MV9302WICRDUH N/A 15 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 530 lbf2370 N N/A 1030 lbf4560 N N/A 15 º N/A
2MVC9302WICRDUH N/A 15 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 470 lbf2110 N N/A 1030 lbf4560 N N/A 15 º N/A
3MV9302WICRDUH N/A 15 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 510 lbf2280 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
3MVC9302WICRDUH N/A 15 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 460 lbf2030 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
2MM9302WICRDUH N/A 15 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 530 lbf2370 N N/A 1030 lbf4560 N N/A 15 º N/A
2MMC9302WICRDUH N/A 15 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 470 lbf2110 N N/A 1030 lbf4560 N N/A 15 º N/A
3MM9302WICRDUH N/A 15 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 510 lbf2280 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
3MMC9302WICRDUH N/A 15 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 460 lbf2030 N N/A 980 lbf4360 N N/A 25 º N/A
2MV9302WICRTUH N/A 15 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 0.276 in7 mm N/A 530 lbf2370 N N/A 1030 lbf4560 N N/A 15 º N/A
876 - 900 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 36 37 38 39 40 »