Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
8976 - 9000 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 356 357 358 359 360 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM215WICRDUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14600 lbf64900 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
2MMC215WICRDUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 13100 lbf58200 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
3MMC215WICRDUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 12500 lbf55600 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
3MM215WICRDUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14000 lbf62300 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
2MV215WICRDUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14600 lbf64900 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
2MVC215WICRDUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 13100 lbf58200 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
3MV215WICRDUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14000 lbf62300 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
3MVC215WICRDUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 12500 lbf55600 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
2MM215WICRTUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14600 lbf64900 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
2MMC215WICRTUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 13100 lbf58200 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
3MMC215WICRTUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 12500 lbf55600 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
3MM215WICRTUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14000 lbf62300 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
2MV215WICRTUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14600 lbf64900 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
2MVC215WICRTUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 13100 lbf58200 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
3MV215WICRTUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14000 lbf62300 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
3MVC215WICRTUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 12500 lbf55600 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
2MM215WICRQUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14600 lbf64900 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
2MMC215WICRQUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 13100 lbf58200 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
3MMC215WICRQUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 12500 lbf55600 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
3MM215WICRQUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14000 lbf62300 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
2MV215WICRQUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14600 lbf64900 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
2MVC215WICRQUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 13100 lbf58200 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
3MV215WICRQUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14000 lbf62300 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
3MVC215WICRQUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 12500 lbf55600 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
3MMC215WICRTUX N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 12500 lbf55600 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
8976 - 9000 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 356 357 358 359 360 »