Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
9001 - 9025 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 361 362 363 364 365 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMC215WICRSUX N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 12500 lbf55600 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
3MMC215WICRQUX N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 12500 lbf55600 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
3MMC215WICRDUX N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 12500 lbf55600 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
3MM215WICRTUX N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14000 lbf62300 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
3MM215WICRSUX N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14000 lbf62300 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
3MM215WICRQUX N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14000 lbf62300 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
3MM215WICRDUX N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14000 lbf62300 N N/A 18800 lbf83700 N N/A 25 º N/A
2MMC215WICRTUX N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 13100 lbf58200 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
2MMC215WICRSUX N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 13100 lbf58200 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
2MMC215WICRQUX N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 13100 lbf58200 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
2MMC215WICRDUX N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 13100 lbf58200 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
2MM215WICRTUX N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14600 lbf64900 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
2MM215WICRSUX N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14600 lbf64900 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
2MM215WICRQUX N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14600 lbf64900 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
2MM215WICRDUX N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14600 lbf64900 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
2MM215WI TUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14600 lbf64900 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
2MM215WI SUL N/A 75 mm N/A 5.118 in130 mm N/A 0.984 in25 mm N/A 14600 lbf64900 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
2MMV215WICRDUL N/A 75 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.9843 in25 mm N/A 13100 lbf58200 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
2MM215WICR N/A 75 mm N/A 5.1181 in130 mm N/A 0.9843 in25 mm N/A 14600 lbf64900 N N/A 19800 lbf87900 N N/A 15 º N/A
3MM9316WICRDUX N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
2MM9316WICR N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 7350 lbf32700 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
2MMV9316HXVVDUHFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6540 lbf29100 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
2MMV9316HXVVDULFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6540 lbf29100 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
2MMV9316HXVVDUMFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6540 lbf29100 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
2MMV9316HXVVQUHFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6540 lbf29100 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
9001 - 9025 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 361 362 363 364 365 »