Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
9076 - 9100 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 361 362 363 364 365 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMVC9316HXVVTUMFS934 N/A 80 mm N/A 4.3307 in110 mm N/A 0.6299 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
2MM9316WICRSUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 7350 lbf32700 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
2MMC9316WICRSUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6540 lbf29100 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
3MM9316WICRSUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMC9316WICRSUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
2MV9316WICRSUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 7350 lbf32700 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
2MVC9316WICRSUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6540 lbf29100 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
3MV9316WICRSUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MVC9316WICRSUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
2MM9316WICRDUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 7350 lbf32700 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
2MMC9316WICRDUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6540 lbf29100 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
3MM9316WICRDUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMC9316WICRDUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
2MV9316WICRDUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 7350 lbf32700 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
2MVC9316WICRDUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6540 lbf29100 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
3MV9316WICRDUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MVC9316WICRDUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
2MM9316WICRTUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 7350 lbf32700 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
2MMC9316WICRTUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6540 lbf29100 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
3MM9316WICRTUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MMC9316WICRTUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
2MV9316WICRTUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 7350 lbf32700 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
2MVC9316WICRTUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6540 lbf29100 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
3MV9316WICRTUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6860 lbf30500 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
3MVC9316WICRTUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 6100 lbf27100 N N/A 7170 lbf31900 N N/A 25 º N/A
9076 - 9100 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 361 362 363 364 365 »