Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9316WICRTUM | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9316WICRTUM | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9316WICRTUM | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9316WICRTUM | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9316WICRTUM | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9316WICRTUM | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9316WICRTUM | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9316WICRQUM | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9316WICRQUM | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9316WICRQUM | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9316WICRQUM | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9316WICRQUM | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9316WICRQUM | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9316WICRQUM | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9316WICRQUM | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9316WICRSUL | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9316WICRSUL | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9316WICRSUL | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9316WICRSUL | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9316WICRSUL | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9316WICRSUL | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9316WICRSUL | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9316WICRSUL | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9316WICRDUL | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9316WICRDUL | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|