Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC9316WICRQUX | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9316WICRDUX | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9316WICRSUX | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9316WICRQUX | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9316WI TUX | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9316WI TUMFS637 | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9316WI TUM | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9316WI TULFS637 | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9316WI TUL | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9316WI SUL | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9316WI DUM | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6860 lbf30500 N | N/A 7170 lbf31900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC9316WICRTUX | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9316WICRSUX | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9316WICRQUX | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9316WICRDUX | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 6540 lbf29100 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9316WISULFS737 | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9316WIQULFS934 | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9316WIDULFS637 | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9316WICRTUX | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9316WICRSUX | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9316WICRQUX | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9316WICRDUX | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9316WI TUL | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9316WI SUL | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9316WI DUL | N/A 80 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 7350 lbf32700 N | N/A 7600 lbf33800 N | N/A 15 º |
N/A
|