Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
9201 - 9225 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 366 367 368 369 370 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM9316WI DUH N/A 80 mm N/A 4.331 in110 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 7350 lbf32700 N N/A 7600 lbf33800 N N/A 15 º N/A
2MM9116WICRSUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 12400 lbf55200 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
2MMC9116WICRSUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11036 lbf49130 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
3MM9116WICRSUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
3MMC9116WICRSUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10500 lbf46725 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
2MV9116WICRSUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 12400 lbf55200 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
3MV9116WICRSUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
2MVC9116WICRSUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11036 lbf49130 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
3MVC9116WICRSUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10500 lbf46725 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
2MM9116WICRDUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 12400 lbf55200 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
2MMC9116WICRDUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11036 lbf49130 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
3MM9116WICRDUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
3MMC9116WICRDUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10500 lbf46725 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
2MV9116WICRDUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 12400 lbf55200 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
3MV9116WICRDUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
2MVC9116WICRDUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11036 lbf49130 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
3MVC9116WICRDUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10500 lbf46725 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
2MM9116WICRTUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 12400 lbf55200 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
2MMC9116WICRTUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11036 lbf49130 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
3MM9116WICRTUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
3MMC9116WICRTUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10500 lbf46725 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
2MV9116WICRTUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 12400 lbf55200 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
3MV9116WICRTUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11800 lbf52500 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
2MVC9116WICRTUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 11036 lbf49130 N N/A 14600 lbf64900 N N/A 15 º N/A
3MVC9116WICRTUH N/A 80 mm N/A 4.921 in125 mm N/A 0.866 in22 mm N/A 10500 lbf46725 N N/A 13800 lbf61400 N N/A 25 º N/A
9201 - 9225 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 366 367 368 369 370 »